ZHCSUJ6 February 2025 LMG3650R025
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLMG3650R025KLAT | 至 | KLA | 9 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.20 | 11.98 | 2.6 | 12.0 | 21.0 | Q2 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLMG3650R025KLAT | 至 | KLA | 9 | 2000 | 356.0 | 356.0 | 45.0 |