ZHCSUJ6 February 2025 LMG3650R025
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAN 功率 FET | ||||||
| RDS(on) | 漏源导通电阻 | TJ = 25°C,IL = 16A | 25 | 38 | mΩ | |
| TJ = 150°C,IL = 16A | 55 | mΩ | ||||
| VSD | 源漏第三象限电压 | TJ = 25°C,ISD = 0.1A | 1.8 | V | ||
| TJ = 150°C,ISD = 0.1A | 1.8 | V | ||||
| TJ = 25°C,ISD = 20A | 2.9 | V | ||||
| TJ = 150°C,ISD = 20A | 3 | V | ||||
| IDSS | 漏极漏电流 | TJ = 25°C,VDS = 650V | 待定 | µA | ||
| TJ = 150°C,VDS = 650V | 待定 | µA | ||||
| QOSS | 输出电荷 | VDS = 400V | 183 | nC | ||
| COSS | 输出电容 | VDS = 400V | 252 | 361 | pF | |
| EOSS | 输出电容储存的能量 | VDS = 400V | 23 | 36 | µJ | |
| COSS(tr) | 与时间相关的有效输出电容 | VDS = 400V | 458 | pF | ||
| COSS(er) | 与能量相关的有效输出电容 | VDS = 400V | 292 | pF | ||
| QRR | 反向恢复电荷 | 0 | nC | |||
| 过流和短路保护 | ||||||
| IT(OC) | 过流故障 - 阈值电流 | 47 | 51 | 56 | A | |
| VT(Idsat) | 饱和电流检测 - 阈值电压 | 8.7 | 9 | 9.6 | V | |
| 过热保护 | ||||||
| TT+ | 温度故障 - 正向阈值温度 | 190 | °C | |||
| TT(hyst) | 温度故障 - 阈值温度迟滞 | 20 | °C | |||
| IN | ||||||
| VIN,IT+ | 正向输入阈值电压 | 1.7 | 2 | 2.45 | V | |
| VIN,IT- | 负向输入阈值电压 | 0.7 | 1 | 1.3 | V | |
| VIN,IT(hyst) | 输入阈值电压迟滞 | 1 | V | |||
| RPDN | 下拉输入电阻 | 115 | 150 | 185 | kΩ | |
| FLT/RDRV | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | 输出灌电流 8mA | 0.2 | 0.4 | V | |
| VOH | 高电平输出电压 | 输出源 8mA | 4.6 | 4.8 | V | |
| VDD | ||||||
| IVDD(ON) | FET 导通时的静态电流 | IN=1 | 2.7 | 16 | mA | |
| IVDD(OFF) | FET 关断时的静态电流 | IN=0 | 0.7 | 1.1 | mA | |
| IVDD(op) | 140kHz 下的工作电流 | fsw = 140kHz,Vbus = 400V,硬开关,50% 占空比。 | 5 | 10 | mA | |
| VVDD, T+ (UVLO) | UVLO - 正向阈值电压 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | V | |
| VVDD, T- (UVLO) | UVLO - 负向阈值电压 | 7.6 | 8 | 8.4 | V | |
| VVDD, T (hyst) | UVLO - 阈值电压迟滞 | 0.5 | V | |||