ZHCSNB3A February 2023 – January 2025 LM5148-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-3 展示了采用跨导误差放大器 (EA) 的 II 型比较器。EA 开环增益的主极点由 EA 输出电阻 RO-EA 和有效带宽限制电容 CBW 设置,如 方程式 26 中所示。

上述表达式中忽略了 EA 高频极点。方程式 27 计算了从输出电压到 COMP 节点的补偿器传递函数,其中包括(内部或外部)反馈电阻器网络贡献的增益。

其中



EA 补偿元件会在原点、零点和高频极点附近形成一个极点。通常,RCOMP << RO-EA 且 CCOMP >> CBW 和 CHF,因此近似值有效。
图 8-3 误差放大器和补偿网络