ZHCSNB3A February 2023 – January 2025 LM5148-Q1
PRODUCTION DATA
如前所述,TI 建议使用一个或多个内部 PCB 层作为实心接地平面。接地平面既为敏感电路和迹线提供屏蔽功能,也为控制电流提供静态基准电位。具体来说,功率级元件正下方的层上必须有一个完整的接地平面。将低侧 MOSFET 的源极端子以及输入和输出电容器的返回端子连接到该接地平面。在 DAP 上连接控制器的 PGND 和 AGND 引脚,然后使用 DAP 下的一组过孔连接到系统接地平面。PGND 网络包含开关频率下的噪声,可能会因负载电流的变化而抖动。PGND、VIN 和 SW 的电源迹线可以限制在接地平面的一侧,例如在顶层。接地平面另一侧的噪声则小得多,因此非常适合放置一些敏感的模拟迹线。