ZHCSNB3A February 2023 – January 2025 LM5148-Q1
PRODUCTION DATA
LM5148-Q1 在运行时采用峰值电流模式控制,使得补偿电压与峰值电感器电流成比例。在空载或轻载条件下,输出电容器的放电速度非常慢。因此,补偿电压无需逐周期驱动器输出脉冲。当 LM5148-Q1 控制器检测到缺失 16 个开关周期时,控制器会进入睡眠模式并切换至低 IQ 状态,以减少从输入获取的电流。为了使 LM5148-Q1 进入睡眠模式,必须对控制器进行编程以进行二极管仿真(将 PFM/SYNC 连接至 VDDA)。
当输出为 3.3V 时,睡眠模式下的典型控制器 IQ 为 9.5μA。