ZHCSNB3A February 2023 – January 2025 LM5148-Q1
PRODUCTION DATA
要配置为双相运行,需要两个 LM5148-Q1 控制器。LM5148-Q1 只能配置为单相或双相配置,其中两个输出连接在一起。无法添加更多相位。请参阅 图 7-7。将第一个控制器 (CNTRL1) 配置为主要控制器,并将第二个控制器 (CNTRL2) 配置为辅助控制器。要将 CNTRL1配置为主要控制器,请在 CNFG 至 AGND 之间安装一个 54kΩ 或 71.5kΩ 电阻器。要将 CNTRL2 配置为辅助控制器,请在 CNFG 至 AGND 之间安装一个 90.9kΩ 电阻器。这种安装会禁用 CNTRL2 的误差放大器,并将该误差放大器置于高阻抗状态。将主要和辅助控制器的 EXTCOMP 引脚连接在一起。当控制器处于双相模式时,不支持内部补偿放大器功能。
在双相模式下,主要控制器的 PG/SYNC 引脚变为 SYNCOUT。有关电压电平,请参阅电气特性。将主要控制器的 PG 连接到辅助控制器的 PFM/SYNC (SYNCIN)。主要控制器的 PG/SYNCOUT 信号为 180° 异相并有助于交错操作。当 LM5148-Q1 处于辅助控制器模式,但用于斜率补偿时,RT 不用于振荡器。因此,应选择与主要控制器中相同的 RT 电阻。振荡器由主要控制器提供。在主要/辅助模式下,会同时启用两个控制器以进行启动。稳压器启动后,如果在轻负载条件下需要,可将辅助 EN 引脚拉至低电平 (< 0.8V) 以实现切相,从而提高效率。
通过将主要控制器的 PFM/SYNC 连接到 VDDA 并将辅助控制器的 FB 连接到 VDDA 来配置 PFM 模式,如图 7-7 所示。通过将主要控制器的 PFM/SYNC 和辅助控制器的 FB 都连接到 VDDA 来配置 FPWM 模式。可以向主要 FPWM/SYNC (SYNCIN) 施加外部同步信号,而辅助 FB 必须针对 PFM 进行配置。如果在主要/辅助模式下启动后施加外部 SYNCIN 信号,则在 LM5148-Q1 锁定至外部同步信号之前存在一个两个时钟周期的延迟。
在 PFM 模式下,控制器会进入脉冲跳跃模式,以减小 IQ 电流并提高轻负载效率。当发生这种情况时,主要控制器会禁用同步时钟输出,因此不支持切相。在 PFM 模式下,将两个使能引脚连接在一起。仅 FPWM 模式支持切相。在 FPWM 下,根据需要启用或禁用辅助控制器,以分别支持更高的负载电流或更好的轻负载效率。当辅助控制器先禁用再重新启用时,内部软启动会被拉低,LM5148-Q1 会进行正常的软启动导通过程。
当使用内部 3.3V 反馈电阻分压器将 LM5148-Q1 配置为单输出双相运行时,内部自举 UV 电路可以从 SW 引脚拉出电流,从而为输出电容器充电至约 3.6V 电压。如果不希望出现这种行为,可以在 VOUT 至 GND 之间添加一个 100kΩ 电阻器,以释放输出电容器上的电荷。
有关更多信息,请参阅“多相位降压转换器的优势”技术简介 和“多相降压设计大全”应用报告。