ZHCSNB3A February 2023 – January 2025 LM5148-Q1
PRODUCTION DATA
LM5148-Q1 是一款开关直流/直流控制器,有所有必要的功能,能够实现可在 3.5V 至 80V 宽输入电压范围内工作的高效同步降压电源。LM5148-Q1 可以配置为提供 3.3V、5V 或12V 输出电压,或者提供 0.8V 至 55V 的可调输出电压。这个易于使用的控制器集成了高侧和低侧 MOSFET 栅极驱动器,能够提供 2.2A 峰值拉电流和 3.2A 峰值灌电流。自适应死区时间旨在尽可能地减少开关转换期间的体二极管导通。
执行分流电阻器或电感器 DCR 电流检测的电流模式控制方案可提供固有线路前馈、逐周期峰值电流限制和简便的环路补偿。执行分流电阻器或电感器 DCR 电流检测的电流模式控制还支持宽占空比范围,适用于高输入电压和低压降应用,以及需要高降压转换比(例如 10:1)的应用。振荡器频率可由用户在 100kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且该频率可通过向 PFM/SYNC 施加外部时钟来与高达 2.5MHz 的外部时钟同步。
外部辅助电源可以连接到 VCCX 以尽可能地提高高输入电压应用中的效率。用户可选的二极管仿真功能支持非连续导通模式 (DCM) 运行,从而进一步提高轻负载条件下的效率并降低功率损耗。其他保护特性包括:电流限制、热关断、UVLO 和远程关断功能。
LM5148-Q1 集成多项功能,以简化符合各种 EMI 标准的要求,例如 CISPR 25 5 类汽车 EMI 要求。DRSS 技术可降低峰值谐波 EMI 信号。
LM5148-Q1 采用带有可润湿侧翼和外露焊盘的 24 引脚 VQFN 和 19 引脚 VQFN 封装来改善散热。