ZHCSNB3A February 2023 – January 2025 LM5148-Q1
PRODUCTION DATA
LM5148-Q1 包含用于 VOUT 的输出电压监测信号,可简化时序控制和监控。电源正常信号用于下行转换器的启动时序控制、故障保护和输出监控。当输出电压处于稳压状态时,电源正常输出 (PG) 会切换至高阻抗开漏状态。当输出电压下降至电源正常下限阈值(典型值为 92%)以下或升高到电源正常上限阈值(典型值为 110%)以上时,PG 会切换至低电平。25µs 抗尖峰脉冲滤波器可防止转换期间电源正常信号的误跳闸。TI 建议在 PG 与相关逻辑轨之间连接 100kΩ(典型值)的上拉电阻器。软启动期间以及降压稳压器被禁用时,PG 会置为低电平。
当 LM5148-Q1 配置为主控制器时,PG/SYNC 引脚成为辅助控制器的同步时钟输出。同步信号与主要 HO 驱动器输出为 180° 异相。