ZHCSNB3A February 2023 – January 2025 LM5148-Q1
PRODUCTION DATA
LM5148-Q1 工作输入电压范围为 3.5V 至 80V。该器件用于 12V、24V 和 48V 电源轨中的降压转换。图 8-4 中的应用电路展示了实现基于 LM5148-Q1 且采用单电源的宽 VIN 单输出降压稳压器所需的所有元件。LM5148-Q1 使用内部 LDO 来为栅极驱动和控制电路提供 5V VCC 偏置电压轨(假定输入电压高于 5V 以及必要的子稳压器压降规格)。
在高输入电压应用中,请格外注意,确保 VIN 和 SW 引脚在线路或负载瞬态事件下不超过 85V 的绝对最大额定电压。如果电压偏移超过适用的电压规格,则可能会损坏器件。
在具有快速输入瞬变的应用中必须小心,这些瞬变会导致 VIN 处的电压突然下降到低于 VOUT 设定点 2V 以上。LM5148-Q1 在 VOUT 和 VIN 引脚之间具有一个内部 ESD 二极管,这个二极管可以在上述情况下导通,从而导致输出放电。为了防止在上述条件下损坏内部 ESD 二极管,TI 建议在 LM5148-Q1 的 VIN 引脚串联一个肖特基二极管,以防止反向电流从 VOUT 流向 VIN。
当 VIN 接近 VOUT 时,LM5148-Q1 会跳过 tOFF 周期以允许控制器将占空比扩展至大约 99%。请参阅 图 7-1。
使用以下公式来计算 LM5148-Q1 进入压降模式的时间。