ZHCSMW2C December 2021 – November 2025 LM5123-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在器件配置期间,选择可编程 VOUT 范围,在用户重新配置器件之前不能更改。在器件配置期间,如果 VREF 与 AGND (RVREFT + RVREFB) 之间的电阻在 75kΩ 至 100kΩ 的范围内,则选择 VOUT 范围的下限 (5V 至 20V)。在器件配置期间,如果 VREF 与 AGND 之间的电阻在 20kΩ 至 35kΩ 范围内,则选择 VOUT(15V 至 57V)范围上限。在所选范围内指定 VOUT 的调节精度。