ZHCSIR1C June 2018 – May 2021 LM2775-Q1
PRODUCTION DATA
LM2775-Q1 是一款稳压开关电容器加倍器,具有低噪声输出电压。LM2775-Q1 可在 3.1V 至 5.5V 输入电压范围内提供高达 200mA 的输出电流,并且在输入电压低至 2.7V 时提供高达 125mA 的输出电流。通过对 3.3V 的稳压系统轨进行升压,LM2775-Q1 可提供成本优化的 5V、200mA 电源来为 CAN 收发器和其他负载供电。该器件可用于对那些不使用宽输入电压进行预升压或冷启动的汽车系统进行后升压。在低输出电流下,LM2775-Q1 可以通过在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行来降低自身的静态电流。可通过将 PFM 引脚驱动为高电平或低电平的方式来启用或禁用 PFM 模式。此外,当该器件关断时,用户可通过将 OUTDIS 引脚设置为高电平或低电平,选择将输出电压拉至 GND 或保持在高阻抗状态。
LM2775-Q1 使用了 TI 的 8 引脚 WSON 封装,该封装具有出色的热属性,可以在几乎任何额定运行条件下防止器件过热。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM2775-Q1 | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |
典型应用电路
负载调节