| 热指标(1) | LM2678 | 单位 |
|---|
| NDZ (TO-220) | KTW (TO-263) | NHM (VSON) |
|---|
| 7 引脚 | 7 引脚 | 14 引脚 |
|---|
| RθJA | 结至环境热阻 | 请参阅 (2) | 65 | — | — | °C/W |
| 请参阅 (3) | 45 | — | — |
| 请参阅 (4) | — | 56 | — |
| 请参阅 (5) | — | 35 | — |
| 请参阅 (6) | — | 26 | — |
| 请参阅 (7) | — | — | 55 |
| 请参阅 (8) | — | — | 29 |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 2 | 2 | — | °C/W |
(2) 7 引线 TO-220 封装垂直安装时(无外部散热器)的结到环境热阻,引线置于插座中或具有最小铜箔面积的 PCB 板上,引线长度 ½ 英寸。
(3) 7 引线 TO-220 封装垂直安装时(无外部散热器)的结到环境热阻,引线焊接至 PCB 板,引线周围含约 4 平方英寸(1 盎司)铜箔,引线长度 ½ 英寸。
(4) 7 引线 DDPAK 封装水平安装时的结到环境热阻,接触 PCB 的铜面积为 0.136 平方英寸(与 DDPAK 封装尺寸相同),铜重 1 盎司(厚 0.0014 英寸)。
(5) 7 引线 DDPAK 封装水平安装时的结到环境热阻,接触 PCB 的铜面积为 0.4896 平方英寸(DDPAK 封装面积的 3.6 倍),铜重 1 盎司(厚 0.0014)。
(6) 7 引线 DDPAK 封装水平安装时的结到环境热阻,接触 PCB 的铜面积为 1.0064 平方英寸(DDPAK 3 封装面积的 7.4 倍),铜重 1 盎司(厚 0.0014 英寸)。增加铜面积可进一步降低热阻。
(7) 14 引线 VSON 安装在铜面积等同裸片焊盘的 PCB 板上时的结到环境热阻。