ZHCSUT6L March 2000 – June 2025 LM2678
PRODUCTION DATA
点击此处,使用 LM2678 器件并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案。
WEBENCH Power Designer 提供了定制原理图,并罗列了实时价格和元件供货情况的物料清单。
在多数情况下,可执行以下操作:
有关 WEBENCH 工具的更多信息,请访问 www.ti.com/WEBENCH。
使用本数据表中的列线图和表格(或使用 www.ti.com 上提供的设计软件),只需简单几步即可设计出一个完整的降压稳压器。
第 1 步:定义电源工作条件:
第 2 步:选择固定输出 LM2678(3.3V、5V 或 12V 应用)来设置输出电压,或确定需要与可调 LM2678−ADJ 搭配使用的反馈电阻器
第 3 步:使用四种列线图(图 7-2 至 图 7-5)之一确定所需的电感器。表 7-3 提供了电感器的具体制造商和器件型号。
第 4 步:使用 表 7-5(固定输出电压)或 表 7-9(可调节输出电压)确定稳定运行所需的输出电容。表 7-1 提供了所选制造商提供的具体电容器类型。
第 5 步:根据 表 7-5 确定用于固定输出电压应用的输入电容器。使用 表 7-1 查找具体电容器类型。对于可调节输出电路,从 表 7-1 中选择一个电容器,其要具有大于 VIN 最大值的足够工作电压 (WV) 额定值,大于最大负载电流一半的 RMS 电流额定值(可能需要 2 个或更多个电容器并联)。
第 6 步:从 表 7-4 中选择一个二极管。二极管的额定电流必须大于 ILOAD 最大值,反向额定电压必须大于 VIN 最大值。
第 7 步:在设计中包括一个用作 CBOOST 的 0.01μF 50V 电容器。