ZHCSUT6L March 2000 – June 2025 LM2678
PRODUCTION DATA
此输入提供对电源的电气导通/关断控制。将该引脚接地或连接到任何低于 0.8V 的电压将完全关断稳压器。关断时输入电源消耗的电流仅为 50μA。引脚 7 有一个大约 20μA 的内部上拉电流源和一个对地的 7V 保护钳位齐纳二极管。在以电气方式驱动导通/关断引脚时,导通条件下的高电压电平不得超过 6V 绝对最大限值。不需要导通/关断控制时,引脚 7 必须保持开路。