ZHCSUT6L March 2000 – June 2025 LM2678
PRODUCTION DATA
3.3V 的系统逻辑电源总线电压通过壁式适配器产生,该适配器提供 13V 至 16V 的非稳压直流电压。最大负载电流为 4A。最好使用穿孔元件。
第 1 步:运行条件:
第 2 步:选择 LM2678 3.3V。输出电压在室温下的容差为 ±2%,在整个工作温度范围内的容差为 ±3%。
第 3 步:使用 3.3V 器件的列线图,图 7-2。16V 水平线(Vin 最大值)和 4A 垂直线(Iload 最大值)的交点表示需要 15μH 电感器 L46。
根据 表 7-3,可以从 Renco 获得器件型号为 RL-1283-15-43 的穿孔元件形式的 L46。
第 4 步:使用 表 7-5 确定输出电容器。对于 3.3V 输出和 15μH 电感器,有四种穿孔输出电容器解决方案,它们均提供了需要并联的同类型电容器数量和电容器的标识代码。表 7-1 提供了实际的电容器特性。以下任一选择均都适用于该电路:
第 5 步:根据 表 7-5 选择输入电容器。对于 3.3V 输出和 15μH,有三种穿孔解决方案。这些电容器提供了足够的额定电压和大于 2A(ILOAD 最大值的 1/2)的 RMS 电流额定值。同样根据 表 7-1,对于特定元件特性,可以使用以下选择:
第 6 步:必须从 表 7-4 中选择一个 5A 或更高电流的肖特基二极管。对于穿孔元件,仅指示使用额定电压为 40V 的二极管,有 4 种器件类型适合:
第 7 步:使用 0.01μF 陶瓷电容器作为 CBOOST。