ZHCSUT6L March 2000 – June 2025 LM2678
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | TO-263、TO-220 | VSON | ||
| 开关输出 | 1 | 12、13、14 | O | 内部高侧 FET 的源极引脚。这是一个开关节点。将该引脚连接到电感器和外部二极管的阴极。 |
| 输入 | 2 | 2、3 | I | 电源输入引脚连接至高侧 FET 的集电极引脚。连接到电源和输入旁路电容器 CIN。从 VIN 引脚到高频旁路 CIN 和 GND 的路径必须尽可能短。 |
| CB | 3 | 4 | I | 用于高侧驱动器的自举电容器连接。在 CB 与 VSW 引脚之间连接一个优质的 100nF 电容器。 |
| GND | 4 | 9 | — | 电源接地引脚。连接到系统地。CIN 和 COUT 的接地引脚。尽量缩短到 CIN 的距离。 |
| FB | 6 | 7 | I | 反馈检测输入引脚。连接到反馈分压器的中点以设置 VOUT 来实现 ADJ 版本,或将此引脚直接连接到输出电容器来实现固定输出版本。 |
| 导通/关断 | 7 | 8 | I | 稳压器的使能输入。高电平 = 导通,低电平 = 关断。将该引脚拉高或悬空可启用稳压器。 |
| NC | 5 | 1、5、6、10、11 | — | 无连接引脚 |
| DAP | — | — | — | 所有 DAP、散热片和焊盘连接点均处于接地电位,必须连接到系统地,以确保器件具备良好的散热性能和电气性能。 |