ZHCSUT6L March 2000 – June 2025 LM2678
PRODUCTION DATA
这是用于驱动 PWM 控制器的两级高增益放大器的输入。有必要将引脚 6 连接到电源的实际输出,从而设置直流输出电压。对于固定输出器件(3.3V、5V 和 12V 输出),由于 LM2678 内部提供了内部增益设置电阻器,因此只需使用导线直接连接到输出端。对于可调节输出版本,需要使用两个外部电阻器来设置直流输出电压。为了使电源稳定运行,必须防止任何电感器磁通量耦合至反馈输入端。