ZHCSD62F December 2012 – May 2021 LM25017
PRODUCTION DATA
LM25017 器件是一款 48V、650mA 同步降压稳压器,其集成了高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。LM25017 器件所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超高降压比。导通时间与输入电压成反比,这使得整个输入电压范围内的频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。
峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路支持对输入欠压阈值和迟滞进行单独编程。其他的保护特性包括:热关断和偏置电源欠压闭锁 (VCC UVLO)。
LM25017 器件采用 WSON-8 和 HSOP-8 塑料封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM25017 | HSOP (8) | 4.89mm x 3.90mm |
| WSON (8) | 4.00mm x 4.00mm |
典型应用原理图