ZHCSG30C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7720-Q1 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCCI(1)(ISO7720-Q1),VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7720-Q1) | ICC1 | 0.8 | 1.5 | mA | ||
| ICC2 | 1.1 | 1.9 | |||||
| VI = 0V (ISO7720-Q1),VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7720-Q1) | ICC1 | 2.9 | 4.2 | ||||
| ICC2 | 1.2 | 2.1 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 1.8 | 2.7 | ||
| ICC2 | 1.3 | 2 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 1.9 | 2.7 | ||||
| ICC2 | 1.7 | 2.8 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 2.2 | 3.1 | ||||
| ICC2 | 6.8 | 9.4 | |||||
| ISO7721-Q1 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCCI(1) (ISO7721-Q1);VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7721-Q1) | ICC1、ICC2 | 1 | 2.1 | mA | ||
| VI = 0V (ISO7721-Q1);VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7721-Q1) | ICC1、ICC2 | 2.2 | 3.3 | ||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 1.6 | 2.7 | ||
| 10Mbps | ICC1、ICC2 | 1.9 | 3.1 | ||||
| 100Mbps | ICC1、ICC2 | 4.6 | 6.5 | ||||