ZHCSG30C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | 请参阅 图 7-1 | 7.5 | 12 | 21 | ns |
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | 0.5 | 5.9 | ns | ||
| tsk(o) | 通道间输出偏斜时间(2) | 同向通道 | 4.4 | ns | ||
| tsk(pp) | 器件间偏斜时间(3) | 5.5 | ns | |||
| tr | 输出信号上升时间 | 参阅图 7-1 | 1 | 3.5 | ns | |
| tf | 输出信号下降时间 | 1 | 3.5 | ns | ||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 低于 1.7V 之时开始测量。请参阅 图 7-2 |
0.1 | 0.3 | μs | |
| tie | 时间间隔误差 | 100Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 | 1 | ns | ||