ZHCSG30C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-16 封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 86.5°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-1 | 263 | mA | ||
| RθJA = 86.5°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-1 | 401 | |||||
| RθJA = 86.5°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-1 | 525 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总电源 | RθJA = 86.5°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-2 | 1445 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||
| DWV-8 封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流(1) | RθJA = 84.3°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-3 | 270 | mA | ||
| RθJA = 84.3°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-3 | 412 | |||||
| RθJA = 84.3°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-3 | 539 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总功率(1) | RθJA = 84.3°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-4 | 1483 | mW | ||
| TS | 最高安全温度(1) | 150 | °C | |||
| D-8 封装 | ||||||
| IS | 安全输入、输出或电源电流(1) | RθJA = 137.7°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-5 | 165 | mA | ||
| RθJA = 137.7°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-5 | 252 | |||||
| RθJA = 137.7°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-5 | 330 | |||||
| PS | 安全输入、输出或总功率(1) | RθJA = 137.7°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C,请参阅图 6-6 | 908 | mW | ||
| TS | 最高安全温度(1) | 150 | °C | |||