ZHCSG30C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ISO772x-Q1 系列器件提供双通道配置和默认输出状态选项,可实现各种应用用途。表 8-1列出了 ISO772x-Q1 器件的器件特性。
| 器件型号 | 最大数据速率 | 通道方向 | 默认输出状态 | 封装 | 隔离额定值(1) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO7720-Q1 | 100Mbps | 2 个正向,0 个反向 | 高 | DW-16 | 5000VRMS/8000VPK |
| DWV-8 | 5000VRMS/7071 VPK | ||||
| D-8 | 3000VRMS/4242VPK | ||||
| 带有后缀 F 的 ISO7720-Q1 | 100Mbps | 2 个正向,0 个反向 | 低 | DW-16 | 5000VRMS/8000VPK |
| DWV-8 | 5000VRMS/7071 VPK | ||||
| D-8 | 3000VRMS/4242VPK | ||||
| ISO7721-Q1 | 100Mbps | 1 个正向,1 个反向 | 高 | DW-16 | 5000VRMS/8000VPK |
| DWV-8 | 5000VRMS/7071 VPK | ||||
| D-8 | 3000VRMS/4242VPK | ||||
| 带有后缀 F 的 ISO7721-Q1 | 100Mbps | 1 个正向,1 个反向 | 低 | DW-16 | 5000VRMS/8000VPK |
| DWV-8 | 5000VRMS/7071 VPK | ||||
| D-8 | 3000VRMS/4242VPK |