ZHCSG30C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 可订购器件 | 状态 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | 包装数量 | 环保计划 | 铅/焊球镀层 | MSL 峰值温度 | 工作温度 (°C) | 器件标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7720FQDWVRQ1 | 预览 | SOIC | DWV | 8 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7720F |
| ISO7721FQDWVRQ1 | 预览 | SOIC | DWV | 8 | 1000 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7721F |
| ISO7720FQDQ1 | 正在供货 | SOIC | D | 8 | 75 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7720FQ |
| ISO7720FQDRQ1 | 正在供货 | SOIC | D | 8 | 2500 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7720FQ |
| ISO7720FQDWQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 40 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7720FQ |
| ISO7720FQDWRQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7720FQ |
| ISO7720QDQ1 | 正在供货 | SOIC | D | 8 | 75 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7720Q |
| ISO7720QDRQ1 | 正在供货 | SOIC | D | 8 | 2500 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7720Q |
| ISO7720QDWQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 40 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7720Q |
| ISO7720QDWRQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7720Q |
| ISO7721FQDQ1 | 正在供货 | SOIC | D | 8 | 75 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7721FQ |
| ISO7721FQDRQ1 | 正在供货 | SOIC | D | 8 | 2500 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7721FQ |
| ISO7721FQDWQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 40 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7721FQ |
| ISO7721FQDWRQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7721FQ |
| ISO7721QDQ1 | 正在供货 | SOIC | D | 8 | 75 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7721Q |
| ISO7721QDRQ1 | 正在供货 | SOIC | D | 8 | 2500 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | 7721Q |
| ISO7721QDWQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 40 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7721Q |
| ISO7721QDWRQ1 | 正在供货 | SOIC | DW | 16 | 2000 | RoHS 和绿色环保 | NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | -40 至 125 | ISO7721Q |
| 重要信息和免责声明:本页面上提供的信息代表 TI 在提供该信息之日的认知和观点。TI 的认知和观点基于第三方提供的信息,TI 不对此类信息的正确性做任何声明或保证。TI 正在致力于更好地整合第三方信息。TI 已经并将继续采取合理的措施来提供有代表性且准确的信息,但是可能尚未对引入的原料和化学制品进行破坏性测试或化学分析。TI 和 TI 供应商认为某些信息属于专有信息,因此可能不会公布其 CAS 编号及其它受限制的信息。 |
| 在任何情况下,TI 对由此类信息产生的责任决不超过本文档中发布的 TI 每年销售给客户的 TI 器件总购买价。 |