ZHCSG30C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7720-Q1 | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 110 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 22 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 88 | mW | |||
| ISO7721-Q1 | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 50MHz 50% 占空比方波 | 110 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 55 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 55 | mW | |||