ZHCSG30C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
|---|---|---|---|---|
| 根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行了认证 | 根据 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 进行了认证 | 在 UL 1577 组件认证计划下进行了认证 | 根据 GB4943.1 进行了认证 | 根据 EN 61010-1 和 EN 62368-1 进行了认证 |
| 最大瞬态隔离电压,8000VPK (DW-16)、7071VPK (DWV-8) 和 4242VPK (D-8); 最大重复峰值 隔离电压,2121VPK (DW-16,DWV-8,增强型),1414VPK(DW-16,基础型)和 637VPK (D-8); 最大浪涌隔离 电压,12800VPK(DW-16,DWV-8,增强型),7800VPK(DW-16,基础型)和 10000VPK (D-8) |
600 VRMS (DW-16) 和 600 符合 CSA 62368-1 和 IEC 62368-1 标准(污染等级 2,材料组 I)的 VRMS (DWV-8) 增强型绝缘和 400VRMS (D-8) 基础型绝缘工作电压; 符合 CSA 60601-1 和 IEC 60601-1 标准的 2 MOPP (患者保护措施),250VRMS(DW-16、DWV-8)最大工作电压 |
DW-16、DWV-8: 单一保护,5000VRMS; D-8:单一保护,3000VRMS |
DW-16、DWV-8:增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候,700VRMS 最大工作电压; D-8:基础型绝缘, 海拔 ≤ 5000m,热带 气候,400VRMS 最大工作电压 |
符合 EN 61010-1 标准的 5000VRMS(DW-16、DWV-8)和 3000VRMS (D-8) 增强型绝缘,高达 600VRMS(DW-16、DWV-8)和 300VRMS (D-8) 的工作电压 符合 EN 62368-1 标准的 5000VRMS(DW-16、DWV-8)和 3000VRMS (D-8) 增强型绝缘,高达 600 VRMS(DW-16、DWV-8)和 400VRMS (D-8) |
| 证书编号: 40040142(增强型) 40047657(基础型) |
主合同编号:220991 |
文件编号:E181974 | 证书编号: CQC21001304083 (DW-16) CQC18001199096 (DWV-8) CQC15001121656 (D-8) |
客户端 ID 编号:77311 |