ZHCSX31C September 2024 – May 2026 ISO6440 , ISO6441 , ISO6442
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件名称 | 总通道数 | 反向通道 | 默认输出 | 封装 | 爬电距离/间隙 | VDE 额定值 | UL VISO | CMTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6440DWR | 4 | 0 | 高电平 | 宽体 SOIC (DW-16) | >8.15mm | 增强型 | 5000VRMS | 250kV/μs(典型值)、最小值为 ±200kV/μs |
| ISO6440FDWR | 低电平 | |||||||
| ISO6441DWR | 1 | 高电平 | ||||||
| ISO6441FDWR | 低电平 | |||||||
| ISO6442DWR | 2 | 高电平 | ||||||
| ISO6442FDWR | 低电平 | |||||||
| ISO6440DFPR | 4 | 0 | 高电平 | 宽体 SSOP (DFP-16) | >8mm | 增强型 | 5000VRMS | 250kV/μs(典型值)、最小值为 ±200kV/μs |
| ISO6440FDFPR | 低电平 | |||||||
| ISO6441DFPR | 1 | 高电平 | ||||||
| ISO6441FDFPR | 低电平 | |||||||
| ISO6442DFPR | 2 | 高电平 | ||||||
| ISO6442FDFPR | 低电平 | |||||||
| ISO6440DBQR | 4 | 0 | 高电平 | SSOP (DBQ-16) | >3.7mm | 基础型 | 3000VRMS | 180kV/μs(典型值)、最小值为 ±150kV/μs |
| ISO6440FDBQR | 低电平 | |||||||
| ISO6441DBQR | 1 | 高电平 | ||||||
| ISO6441FDBQR | 低电平 | |||||||
| ISO6442DBQR | 2 | 高电平 | ||||||
| ISO6442FDBQR | 低电平 |