ISO6441DBQR

正在供货

具有 250kV/us CMTI、150Mbps 且 EMC 性能优异的增强型/基础型 4 通道、3/1 数字隔离器 | DBQ | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

ISO6441 的特性

  • 功能安全型
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 高达 150Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1061VRMS 和 1500VDC 工作电压下具有长工作寿命
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌能力高达 10.4kV
    • 高达 最小值为 ±200kV/µsCMTI
    • 宽温度范围:–40°C 至 125°C 环境工作温度
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO644x) 和低电平 (ISO644xF) 选项
  • 低传播延迟:5V 时最大值为 10ns,3.3V 时最大值为 12ns
  • 支持 SPI 高达:5V 时为 25MHz,3.3V 时为 20.8MHz
  • 低脉宽失真:5V 时最大值为 1.8ns,3.3V 时最大值为 2.2ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 小尺寸封装:
    • 宽体 SSOP (DFP-16) 封装
    • SSOP (DBQ-16) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息