ZHCSX31B September 2024 – November 2025 ISO6440 , ISO6441 , ISO6442
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
该器件的输入引脚 INx 和 ENx 支持输入信号电压超过器件输入端的电源电压 (VCCI),前提是输入端的电压保持低于节 6.3 和绝对最大额定值 中列出的电压。
这使得在输入电源 VCCI 未上电时,器件仍能够支持输入端的输入信号电压。在此用例中,当输入侧不再有有效电源时,输出转换为默认输出状态。
这些输入可以将输入端的输入信号电压向下转换至最高为节 6.3 中的 VIMAX。例如,可以在 VCCI 以 3.3V 运行时使用 5V 高电平输入信号。