ZHCSX31D September 2024 – October 2026 ISO6440 , ISO6441 , ISO6442
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ISO644x 器件是通用数字隔离器,专为符合 UL 1577 的需要最高 5000VRMS 的隔离额定值的应用而设计。器件还通过了 VDE、TUV 和 CQC 认证。
ISO644x 器件提供高 EMC 性能,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。ISO644x 使用 SiO2 作为隔离栅。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于将相应的输出置于高阻抗状态。
ISO6440 和 ISO6440F 器件的所有通道均为正向。ISO6441 和 ISO6441F 器件有一个反向通道。ISO6442 和 ISO6442F 器件有两个反向通道。
如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。有关更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
|
ISO6440、ISO6440F ISO6441、ISO6441F ISO6442、ISO6442F |
宽体 SOIC (DW-16)(3) | 10.3mm × 10.3mm |
| 宽体 SSOP (DFP-16)(3) | 10.3mm × 4.65mm | |
| SSOP (DBQ-16)(3) | 6mm × 4.9mm |