ZHCSX31D September 2024 – October 2026 ISO6440 , ISO6441 , ISO6442
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6440(默认高电平)和 ISO6440F(默认低电平,带有 F 后缀) | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 75MHz 50% 占空比方波 | 268.2 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 58.1 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 210.1 | mW | |||
| ISO6441(默认高电平)和 ISO6441F(默认低电平,带有 F 后缀) | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 75MHz 50% 占空比方波 | 262.2 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 94.1 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 168.1 | mW | |||
| ISO6442(默认高电平)和 ISO6442F(默认低电平,带有 F 后缀) | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 75MHz 50% 占空比方波 | 268 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 134 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 134 | mW | |||