ZHCSX31C September 2024 – May 2026 ISO6440 , ISO6441 , ISO6442
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6440(默认高电平)和 ISO6440F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 3.3 | 4.6 | mA | ||
| ICC2 | 1.2 | 1.4 | |||||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 11.2 | 13.0 | ||||
| ICC2 | 1.0 | 1.21 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 7.3 | 8.8 | ||
| ICC2 | 1.2 | 1.5 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 7.4 | 8.8 | ||||
| ICC2 | 2.2 | 2.5 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 7.6 | 9.3 | ||||
| ICC2 | 11.5 | 13.3 | |||||
| ISO6441(默认高电平)和 ISO6441F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 3.1 | 4.5 | mA | ||
| ICC2 | 2.1 | 2.9 | |||||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 8.5 | 10.4 | ||||
| ICC2 | 3.8 | 4.7 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 5.8 | 7.4 | ||
| ICC2 | 3.1 | 3.9 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 6.1 | 7.7 | ||||
| ICC2 | 3.8 | 4.7 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 8.6 | 10.6 | ||||
| ICC2 | 10.7 | 12.7 | |||||
| ISO6442(默认高电平)和 ISO6442F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1、ICC2 | 2.1 | 3.1 | mA | ||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1、ICC2 | 5.6 | 7.2 | ||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 3.9 | 5.2 | ||
| 10Mbps | ICC1、ICC2 | 4.6 | 5.8 | ||||
| 100Mbps | ICC1、ICC2 | 9.3 | 11.5 | ||||