ZHCSX31D September 2024 – October 2026 ISO6440 , ISO6441 , ISO6442
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压(2) | VCC1 至 GND1 | -0.5 | 7 | V |
| VCC2 至 GND2 | -0.5 | 7 | ||
| 数字输入电压 | INx 至 GNDx | -0.5 | 7 | V |
| 数字输入电压 | ENx 至 GNDx | -0.5 | 7 | V |
| 数字输出电压 | OUTx 至 GNDx | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | V |
| 数字输出电流 | IO | -15 | 15 | mA |
| 温度 | 工作结温,TJ | 150 | °C | |
| 存储温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |