ZHCSDE7A February 2015 – March 2021 INA225-Q1
PRODUCTION DATA
INA225-Q1 是一款电压输出、电流感测放大器,能够在 0V 至 36V 共模电压上感测电流感测电阻的压降,并且与电源电压无关。此器件是一款双向、电流分流监控器,允许外部基准用于测量双向流入电流感测电阻器的电流。
使用两个增益选择端子(GS0 和 GS1)可选择四个离散增益电平,从而对 25V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V 增益进行编程。使用低偏移、零漂移架构和精密增益值,可在分流器上的压降上限低至 10mV 满量程的情况下进行电流检测,同时在整个工作温度范围内保持非常高精度的测量水准。
此器件由一个 +2.7V 至 +36V 的单电源供电,最大电源电流为 350μA。此器件的额定扩展工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,采用超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8 封装。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA225-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm x 3.00mm |
典型应用