ZHCS912H April 2009 – October 2023 INA199
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | 26 | V | ||
| 模拟输入,VIN+,VIN–(2) | 差分 (VIN+)-(VIN-) | –26 | 26 | V |
| 共模(3),INA199Ax | GND – 0.3 | 26 | ||
| 共模(3),INA199Bx 和 INA199Cx | GND – 0.1 | 26 | ||
| REF 输入 | GND – 0.3 | (V+) + 0.3 | V | |
| 输出(3) | GND – 0.3 | (V+) + 0.3 | V | |
| 进入所有引脚的输入电流(3) | 5 | mA | ||
| 工作温度 | -40 | 125 | °C | |
| 结温 | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |