ZHCS912H April 2009 – October 2023 INA199
PRODUCTION DATA
尽管 INA199 系列没有关断引脚,但该器件功耗低,可使用逻辑门或晶体管开关的输出为 INA199 供电。此门或开关可开断 INA199 电源静态电流。
然而,在电流分流监控应用中,还需要考虑在关断条件下从分流电路中消耗多少电流。评估该电流消耗涉及考虑 INA199 在关断模式下的简化原理图,如图 7-3 所示。

从 INA199 的每个输入到 OUT 引脚和 REF 引脚的阻抗通常略高于 1MΩ(来自 1MΩ 反馈和 5kΩ 输入电阻的组合)。流过这些引脚的电流数量取决于各自的最终连接。例如,如果 REF 引脚接地,计算分流到地的 1MΩ 阻抗的影响就很简单。但是,如果在 INA199 关断时为基准或运算放大器供电,则计算方法十分直接;不要假设对地阻抗为 1MΩ,而是假设对基准电压的阻抗为 1MΩ。如果基准或运算放大器也关断了,则需要了解关断条件下的基准或运算放大器输出阻抗。例如,如果基准源在未通电时用作开路,则很少或没有电流流经 1MΩ 的路径。
对于到输出引脚的 1MΩ 路径,禁用的 INA199 的输出级确实可构成接地良好的路径。因此,该电流与施加在 1MΩ 电阻器上的分流共模电压成正比。
当器件上电时,只要分流共模电压为 3V 或更高,每个输入端就会有额外的、几乎恒定且匹配良好的 25μA 电流流过。低于 2V 共模时,1MΩ 电阻是对电流造成影响的唯一因素。