ZHCS912H April 2009 – October 2023 INA199
PRODUCTION DATA
图 7-1显示了 INA199 的基本连接。输入引脚 IN+ 和 IN– 必须尽可能靠近分流电阻器连接,从而更大限度地减小与分流电阻串联的任何电阻。
图 7-1 典型应用需要电源旁路电容器来实现稳定性。带有嘈杂或者高阻抗电源的应用也许需要额外的去耦合电容器来抑制电源噪声。将旁路电容器连接到接近器件引脚的位置。
在 RSW 封装上,为每个输入提供了两个引脚。这些引脚必须连接在一起(即,将 IN+ 连接到 IN+,将 IN– 连接到 IN–)。