ZHCS912H April 2009 – October 2023 INA199
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | |||||||
| VCM | 共模输入范围 | 版本 A,TA = –40°C 至 125°C | -0.3 | 26 | V | ||
| 版本 B 和 C,TA = –40°C 至 125°C | -0.1 | 26 | |||||
| 共模抑制 (CMR) | 共模抑制 | VIN+ = 0V 至 26V,VSENSE = 0mV, TA = –40°C 至 125°C | 100 | 120 | dB | ||
| VOS | 失调电压,RTI(1) | VSENSE = 0mV | ±5 | ±150 | μV | ||
| dVOS/dT | VOS 温漂 | TA = –40°C 至 125°C | 0.1 | 0.5 | μV/°C | ||
| PSR | 电源抑制 | VS = 2.7V 至 18V, VIN+ = 18V,VSENSE = 0mV | ±0.1 | μV/V | |||
| IB | 输入偏置电流 | VSENSE = 0mV | 28 | μA | |||
| IOS | 输入失调电流 | VSENSE = 0mV | ±0.02 | μA | |||
| 输出 | |||||||
| G | 增益 | INA199x1 | 50 | V/V | |||
| INA199x2 | 100 | ||||||
| INA199x3 | 200 | ||||||
| 增益误差 | 版本 A 和 B,VSENSE =–5mV 至 5mV,TA = –40°C 至 125°C | ±0.03% | ±1.5% | ||||
| 版本 C,VSENSE = –5mV 至 5mV, TA = –40°C 至 125°C | ±0.03% | ±1% | |||||
| 增益误差与温度之间的关系 | TA = –40°C 至 125°C | 3 | 10 | ppm/°C | |||
| 非线性误差 | VSENSE=-5 mV 至 5 mV | ±0.01% | |||||
| 最大容性负载 | 无持续振荡 | 1 | nF | ||||
| 电压输出(2) | |||||||
| 相对于 V+ 电源轨的摆幅 | RL = 10kΩ 至 GND,TA= –40°C 至 125°C | (V+)-0.05 | (V+)-0.2 | V | |||
| 到 GND 的摆幅 | RL = 10kΩ 至 GND,TA= –40°C 至 125°C | (VGND)+0.005 | (VGND)+0.05 | V | |||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 带宽 | CLOAD = 10pF,INA199x1 | 80 | kHz | |||
| CLOAD = 10pF,INA199x2 | 30 | ||||||
| CLOAD = 10pF,INA199x3 | 14 | ||||||
| SR | 压摆率 | 0.4 | V/μs | ||||
| 噪声,RTI(1) | |||||||
| 电压噪声密度 | 25 | nV/√Hz | |||||
| 电源 | |||||||
| VS | 工作电压范围 | TA = –40°C 至 125°C | 2.7 | 26 | V | ||
| –20°C 至 85°C | 2.5 | 26 | |||||
| IQ | 静态电流 | VSENSE = 0mV | 65 | 100 | μA | ||
| 温度范围内的 IQ | TA = –40°C 至 125°C | 115 | μA | ||||
| 温度范围 | |||||||
| 指定的范围 | -40 | 125 | °C | ||||
| 工作范围 | -40 | 125 | °C | ||||
| θJA | 热阻 | SC70 | 250 | °C/W | |||
| UQFN | 80 | ||||||