ZHCS912H April 2009 – October 2023 INA199
PRODUCTION DATA
图 5-1 DCK 封装 6 引脚 SC70 顶视图
图 5-2 RSW 封装10 引脚 UQFN顶视图| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SC70 | UQFN | ||
| GND | 2 | 9 | 模拟 | 接地 |
| IN– | 5 | 4、5 | 模拟输入 | 连接到分流电阻器的负载一侧。 |
| IN+ | 4 | 2、3 | 模拟输入 | 连接到分流电阻器的电源一侧。 |
| NC | — | 1、7 | — | 无内部连接。悬空或接地。 |
| OUT | 6 | 10 | 模拟输出 | 输出电压 |
| REF | 1 | 8 | 模拟输入 | 基准电压,0V 至 V+ |
| V+ | 3 | 6 | 模拟 | 电源,2.7V 至 26V |