ZHCS912H April 2009 – October 2023 INA199
PRODUCTION DATA
INA199 系列电压输出、电流分流监测器(也称为电流传感放大器)常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。该系列器件可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 共模电压下感应分流电阻器上的电压降。共有三种固定增益可供选择:50V/V、100V/V 和 200V/V。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流感应。
这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。所有版本的额定温度均为 –40°C 至 125°C,并且提供了 SC70-6 和薄型 UQFN-10 两种封装。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA199 | SC70 (6) | 2.00mm × 1.25mm |
| UQFN (10) | 1.80mm x 1.40mm |
简化版原理图