ZHCSLV5D June 2021 – November 2024 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
HDC302x-Q1 支持测量相对湿度和温度。支持的相对湿度范围为 0% 至 100%,支持的温度范围为 –40°C 至 125°C。每个测量值均以 16 位格式表示,器件不能报告超出报告范围的温度和相对湿度,转换公式记录如下: