HDC302x-Q1 采用适当的 PCB 布局对于获得准确的温度和相对湿度测量值至关重要。因此,TI 建议:
- 将所有热源与 HDC302x-Q1 隔开。该设计意味着要将 HDC302x-Q1 放置在远离电池、显示屏或微控制器等功耗密集型电路板元件的位置。理想情况下,唯一靠近 HDC302x-Q1 的板载组件是电源旁路电容器。有关更多信息,请参阅布局示例。
- 除去器件下方的铜层 (GND,VDD)。
- 在器件周围使用槽或切口以减少热质量,并更快地响应突然的环境变化。
- 按照机械、封装和可订购信息 中所示的示例电路板布局布线和模板设计示例进行操作。
- SCL 和 SDA 线路需要上拉电阻,TI 建议将一个 0.1µF 电容器连接到 VDD 线路。
- TI 建议在 VDD 和 GND 引脚之间使用 0.1μF 的多层陶瓷旁路 X7R 电容器。
- 最好是将封装散热焊盘焊接到保持悬空的电路板焊盘上。但是,封装散热焊盘可以保持悬空状态,以更大限度地减少热泄漏,从而更大限度地提高加热器效率。要详细了解何时让散热焊盘保持悬空状态可能对用户应用有帮助,请参阅 HDC3x 器件用户指南。