ZHCSLV5D June   2021  – November 2024 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 I2C 接口时序
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  工厂原装聚酰亚胺胶带
      2. 7.3.2  工厂原装 IP67 保护套
      3. 7.3.3  可润湿侧翼
      4. 7.3.4  测量相对湿度和温度
      5. 7.3.5  RH 偏移误差校正:精度恢复
      6. 7.3.6  相对湿度和温度传感器具有 NIST 可追溯性
      7. 7.3.7  测量模式:按需触发与自动测量
      8. 7.3.8  加热器
      9. 7.3.9  可对中断进行编程的警报输出
      10. 7.3.10 校验和计算
      11. 7.3.11 相对湿度和温度结果的偏移可编程
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 睡眠模式与测量模式
    5. 7.5 通信
      1. 7.5.1 I2C 接口
      2. 7.5.2 I2C 串行总线地址配置
      3. 7.5.3 I2C 写入 - 发送器件命令
      4. 7.5.4 I2C 读取 - 检索单一数据结果
      5. 7.5.5 I2C 读取 - 检索多个数据结果
      6. 7.5.6 I2C 重复启动 - 发送命令并检索数据结果
      7. 7.5.7 命令表和详细说明
        1. 7.5.7.1 复位
          1. 7.5.7.1.1 软复位
          2. 7.5.7.1.2 I2C 通用广播复位
        2. 7.5.7.2 按需触发
        3. 7.5.7.3 自动测量模式
          1. 7.5.7.3.1 自动测量模式:启用和配置测量间隔时间
          2. 7.5.7.3.2 自动测量模式:测量读数
          3. 7.5.7.3.3 自动测量模式:退出
          4. 7.5.7.3.4 自动测量模式:极端测量历史记录
          5. 7.5.7.3.5 覆盖默认的器件上电和器件复位状态
        4. 7.5.7.4 ALERT 输出配置
          1. 7.5.7.4.1 警报输出:跟踪环境中的温度和相对湿度
          2. 7.5.7.4.2 警报输出:指示环境阈值和默认阈值
          3. 7.5.7.4.3 警报输出:环境阈值的计算和编程步骤
          4. 7.5.7.4.4 警报输出:停用环境跟踪功能
          5. 7.5.7.4.5 警报输出:将阈值传输至非易失性存储器
        5. 7.5.7.5 可编程测量偏移
          1. 7.5.7.5.1 指示偏移值和出厂默认值
          2. 7.5.7.5.2 出厂默认偏移值
          3. 7.5.7.5.3 计算相对湿度偏移值
          4. 7.5.7.5.4 计算温度偏移值
          5. 7.5.7.5.5 对偏移值进行编程
          6. 7.5.7.5.6 验证编程偏移值
        6. 7.5.7.6 状态寄存器
        7. 7.5.7.7 加热器:启用和禁用
        8. 7.5.7.8 加热器:配置加热器电流大小
        9. 7.5.7.9 读取 NIST ID/序列号
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 存储和 PCB 组装
        1. 8.4.3.1 储存和处理
        2. 8.4.3.2 Soldering Reflow
        3. 8.4.3.3 返工
        4. 8.4.3.4 暴露于高温和高湿度条件下
        5. 8.4.3.5 烘烤/再水合程序
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DEJ|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

Soldering Reflow

For PCB assembly, standard reflow soldering ovens can be used. The HDC302x-Q1 uses the standard soldering profile IPC/JEDEC J-STD-020 with peak temperatures at 260°C. When soldering the HDC3020Q-Q1, using no-clean solder paste is mandatory, and the paste must not be exposed to water or solvent rinses during assembly because these contaminants can affect sensor accuracy. When soldering HDC3021Q-Q1 or HDC3022Q-Q1, both which have a protective cover which protects the sensor, these devices allow for a printed circuit board (PCB) wash.

During reflow due to high temperature exposure, the sensor is expected (whether open cavity or a protective cover device is used) to generally output a shift in relative humidity. This shift reduces over time as the sensor is exposed to typical indoor ambient conditions 25°C and 50% RH for five days. Following this rehydration procedure allows the polymer to correctly settle after reflow and return to the calibrated RH accuracy.