ZHCSLV5D June 2021 – November 2024 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
HDC302x-Q1 是一款基于集成式电容的相对湿度 (RH) 和温度传感器,。该器件能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度并实现低功耗,紧凑型 2.5mm × 2.5mm × 0.8mm WSON 8 引脚封装。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和修正,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。
偏移误差校正功能可减少 RH 传感器因老化、暴露于极端工作条件和污染物环境所产生的偏移,使器件恢复到精度规格内。在电池供电的物联网应用中,自动测量模式和警报功能可通过更大程度减少 MCU 睡眠时间来降低系统功耗。有四种不同 I2C 地址支持高达 1MHz 的速度。加热器用于消散冷凝水和湿气。
HDC3020-Q1 采用不带保护套的空腔封装。以下两个器件型号提供保护套选项,以保护空腔 RH 传感器:HDC3021-Q1 和 HDC3022-Q1。HDC3021-Q1 具有可拆卸保护胶带,可用于保形涂层和 PCB 清洗。HDC3022-Q1 配有可靠的 IP67 滤膜,起到防尘和防冷凝水的作用。所有三种封装型号均具有可湿性侧面选项。