ZHCSLV5D June 2021 – November 2024 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1
PRODUCTION DATA
HDC3022-Q1 具有可靠的 IP67 级 PTFE 滤膜,可盖住湿度传感器元件的开口。盖子是一种疏水性微孔 PTFE 箔片,可根据 IP67 规范保护湿度传感器元件免受灰尘、水和 PCB 清洗的影响。此盖设计为在整个使用寿命期间粘附在封装上,同时保持与无膜传感器相同的响应时间。该盖的过滤效率为 99.99%,可过滤小至 100nm 的颗粒。