ZHCSLV5D June   2021  – November 2024 HDC3020-Q1 , HDC3021-Q1 , HDC3022-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 I2C 接口时序
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  工厂原装聚酰亚胺胶带
      2. 7.3.2  工厂原装 IP67 保护套
      3. 7.3.3  可润湿侧翼
      4. 7.3.4  测量相对湿度和温度
      5. 7.3.5  RH 偏移误差校正:精度恢复
      6. 7.3.6  相对湿度和温度传感器具有 NIST 可追溯性
      7. 7.3.7  测量模式:按需触发与自动测量
      8. 7.3.8  加热器
      9. 7.3.9  可对中断进行编程的警报输出
      10. 7.3.10 校验和计算
      11. 7.3.11 相对湿度和温度结果的偏移可编程
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 睡眠模式与测量模式
    5. 7.5 通信
      1. 7.5.1 I2C 接口
      2. 7.5.2 I2C 串行总线地址配置
      3. 7.5.3 I2C 写入 - 发送器件命令
      4. 7.5.4 I2C 读取 - 检索单一数据结果
      5. 7.5.5 I2C 读取 - 检索多个数据结果
      6. 7.5.6 I2C 重复启动 - 发送命令并检索数据结果
      7. 7.5.7 命令表和详细说明
        1. 7.5.7.1 复位
          1. 7.5.7.1.1 软复位
          2. 7.5.7.1.2 I2C 通用广播复位
        2. 7.5.7.2 按需触发
        3. 7.5.7.3 自动测量模式
          1. 7.5.7.3.1 自动测量模式:启用和配置测量间隔时间
          2. 7.5.7.3.2 自动测量模式:测量读数
          3. 7.5.7.3.3 自动测量模式:退出
          4. 7.5.7.3.4 自动测量模式:极端测量历史记录
          5. 7.5.7.3.5 覆盖默认的器件上电和器件复位状态
        4. 7.5.7.4 ALERT 输出配置
          1. 7.5.7.4.1 警报输出:跟踪环境中的温度和相对湿度
          2. 7.5.7.4.2 警报输出:指示环境阈值和默认阈值
          3. 7.5.7.4.3 警报输出:环境阈值的计算和编程步骤
          4. 7.5.7.4.4 警报输出:停用环境跟踪功能
          5. 7.5.7.4.5 警报输出:将阈值传输至非易失性存储器
        5. 7.5.7.5 可编程测量偏移
          1. 7.5.7.5.1 指示偏移值和出厂默认值
          2. 7.5.7.5.2 出厂默认偏移值
          3. 7.5.7.5.3 计算相对湿度偏移值
          4. 7.5.7.5.4 计算温度偏移值
          5. 7.5.7.5.5 对偏移值进行编程
          6. 7.5.7.5.6 验证编程偏移值
        6. 7.5.7.6 状态寄存器
        7. 7.5.7.7 加热器:启用和禁用
        8. 7.5.7.8 加热器:配置加热器电流大小
        9. 7.5.7.9 读取 NIST ID/序列号
  9. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 存储和 PCB 组装
        1. 8.4.3.1 储存和处理
        2. 8.4.3.2 Soldering Reflow
        3. 8.4.3.3 返工
        4. 8.4.3.4 暴露于高温和高湿度条件下
        5. 8.4.3.5 烘烤/再水合程序
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DEJ|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

设计要求

为提高测量精度,TI 建议将 HDC302x-Q1 与有源电路、电池、显示器和电阻元件形式的所有热源隔离开来。如果设计空间有限,器件周围的切口或包含小沟槽有助于尽可能减少从 PCB 热源到 HDC302x-Q1 的热传递。为避免 HDC302x-Q1 自发热,TI 建议将器件配置为每秒最多测量 1 次。避免器件从热源(如散热器或太阳)获得热量。

HDC302x-Q1 仅作为目标器件运行,通过与 I2C 兼容的串行接口与主机进行通信。SCL 是输入引脚,SDA 是双向引脚,ALERT 是输出。HDC302x-Q1 在 SDA 上需要一个上拉电阻器。如果系统微处理器 SCL 引脚为漏极开路,则需要一个 SCL 上拉电阻器。上拉电阻器的建议值通常是 5kΩ。在某些应用中,上拉电阻器可以低于或高于 5kΩ。上拉电阻器的大小由 I2C 线路上的电容量、总线泄漏和通信频率决定。有关更多详细信息,请参阅 I2C 上拉电阻器计算 应用手册。建议在 V+ 和 GND 之间连接一个容值为 0.1µF 的旁路电容器。使用额定温度范围与应用工作范围相匹配的陶瓷电容器类型,并将该电容器放置在尽可能靠近 HDC302x-Q1 的 VDD 引脚的位置。ADDR 和 ADDR0 引脚应直接连接到 GND 或 VDD,以便根据寻址方案选择四个可能的唯一目标 ID 地址(请参阅表 7-2)。ALERT 输出引脚可连接到微控制器中断,当相对湿度或温度超过编程限制时,该中断就会触发事件。将 ALERT 引脚输入/输出电流保持在 1mA 以下,以防止器件自发热。ALERT 引脚在不使用时应保持悬空。如果未使用 nRESET 引脚,最好将其连接到 VDD。这是为了避免 nRESET 引脚上可能由电磁干扰引起的尖峰脉冲。

用户可决定是否将封装散热焊盘焊接到 PCB 上。不焊接散热焊盘有助于更大限度地降低热质量,从而更大限度地提高加热器效率或更好地测量环境温度(这也为器件提供了承受因冷凝水而导致封装进水所造成短路的最佳机会)。焊接散热焊盘有助于确保 RH 测量的稳定性,因为温度测量由于热质量增加而更稳定。在冷凝环境中使用 HDC302x 时,最好使用 HDC3022,因为 IP67 级滤盖可确保传感器安全防水。为避免短路,用户还必须小心确保器件下方和器件引脚上没有水。