ZHCSID2C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在 2 引脚连接中,DRV8847 器件配置为通过较少数量的微控制器控制输入来驱动一个步进电机或两个 BDC 电机。要配置 2 引脚连接模式,请将 MODE 引脚连接到外部电源(3.3V 或 5V),将 IN3 引脚接地,并使用 IN1 和 IN2 引脚控制驱动器。在该模式下,步进电机或有刷直流电机仅以两种模式(正向模式和反向模式)运行,即步进电机仅支持全步进运行。这种 2 引脚连接模式对于冰箱风门等低 GPIO 应用非常有用。检测电阻可以连接到 ISEN12 和 ISEN34 引脚以进行电流调节。
对以下负载使用此连接选项:
表 7-4 列出了 2 引脚连接的配置,图 7-9 展示了 2 引脚连接运行的应用示意图。
| nSLEEP | IN1 | IN2 | IN3 | IN4 | OUT1 | OUT2 | OUT3 | OUT4 | 功能(直流电机) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | X | X | Z | Z | Z | Z | 睡眠模式 |
| 1 | 0 | 0 | X | L | H | 反向 | |||
| 1 | 1 | 0 | X | H | L | 正向 | |||
| 1 | 0 | 0 | X | L | H | 反向 | |||
| 1 | 1 | 0 | X | H | L | 正向 |
图 7-9 2 引脚连接运行在此模式下,如果器件处于非睡眠状态(nSLEEP = 高电平),则两个 OUTx 引脚始终处于“ON”状态。因此,要切断连接到 OUTx 引脚的电机线圈的电源,用户必须下拉 nSLEEP 引脚。