ZHCSID2C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如果 OUT1 和 GND 之间连接了电阻负载 (RL),则从 AVDD 流出的电流取决于负载阻抗 (RL),如下所示:

现在,如果 OL1_HS 比较器正极端子处的压降高于 2.3V (VOL_HS),则比较器将输出设置为“1”,显示为开路负载。因此,使 OL1_HS 比较器跳变所需的电压计算方法为:


通过求解方程式 12,负载电阻 (RL) 表示为:

通过在方程式 13 中代入 VAVDD 和 VOL_HS 的值,可计算出负载电阻 (RL) 为 14.52kΩ。因此,连接在 OUTx 和 GND 之间的任何高于此值的电阻负载都显示为开路负载。
为便于理解,我们针对典型情况取了这些参数的值。这些参数会随电源电压和温度而变化。用户必须根据上述计算结果考虑设计裕度。
图 8-19 接地 (GND) 连接负载中开路负载检测的电阻阈值