ZHCSID2C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在该工作模式下,全桥的所有 FET 均处于高阻抗 (Hi-Z) 状态。电机也进入高阻态状态,电机开始滑行。这种工作模式还有助于更快地衰减电机电流,因此也称为快速衰减模式。如果电机最初以正向运行(电流从端子 A 流向端子 B)连接,并应用滑行运行,则由于电机负载的电感性质,电流会继续沿同一方向流动(A 至 B),并且交替 FET 的反向并联二极管开始传导,如图 7-6所示。由于电源电压 VM 产生的较高负电势,这种流经反并联二极管的电流使电流快速降低。
图 7-6 滑行运行(快速衰减)