ZHCSID2C July 2018 – December 2023 DRV8847
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DRV8847 器件处于活动状态,直到 nSLEEP 引脚被拉至逻辑低电平。在睡眠模式下,内部电路(电荷泵和稳压器)被禁用,并且所有内部 FET 均被禁用(高阻态状态)。
如果 nSLEEP 引脚被拉至逻辑高电平、器件会自动进入工作模式。必须在器件为输入做好准备之前经过 tWAKE。加电期间,nFAULT 引脚短时间有效。表 7-12 介绍了各种功能模式。
当发生 VM 欠压 (UVLO)、过流 (OCP)、开路负载检测 (OLD) 和热关断 (TSD) 时,DRV8847 器件会进入故障模式。每个故障的功能取决于表 7-13(DRV8847 器件)和表 7-14(DRV8847S 器件)中列出的故障类型。
必须经过 tSLEEP 时间后,器件才能进入睡眠模式。
| MODE | 条件 | H 桥 | 内部电路 |
|---|---|---|---|
| 工作 | 2.7V < VVM < 18V nSLEEP 引脚 = 1 | 工作 | 工作 |
| 休眠 | 2.7V < VVM < 18V nSLEEP 引脚 = 0 | 禁用 | 禁用 |
| 故障 | 满足任何故障条件 | 取决于故障 | 取决于故障 |
| 故障 | 接口 | 条件 | 报告 | H 桥 | 内部电路 | 恢复 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 欠压 (VM_UVLO) | 所有接口 | VM < VUVLO | nFAULT | 两个 H 桥均处于高阻态状态 | 关断 | 自动: VM > VUVLO |
| 过流 (OCP) | 4 引脚 2 引脚 | I > IOCP | nFAULT | 相应 H 桥处于高阻态状态 | 工作 | 自动:tRETRY |
| 并联桥 | 两个 H 桥均处于高阻态状态 | |||||
| 独立桥 | 相应半桥处于高阻态状态 | |||||
| 开路负载检测 (OLD) | 4 引脚 | 全桥开路 | nFAULT | H 桥处于运行模式 | 工作 | 下电上电/复位:OUTx 已连接 |
| 2 引脚 并联桥 | 全桥开路 | nFAULT | 两个 H 桥均处于运行模式 | |||
| 独立桥 | 半桥开路 | nFAULT | 运行模式下的半桥 | |||
| 热关断 (TSD) | 所有接口 | TJ > TTSD (最低 150°C) | nFAULT | 两个 H 桥均处于高阻态状态 | 工作 | TJ < TTSD (THYS 典型值为 40°C) |
| 故障 | MODE | 条件 | 报告 | H 桥 | 内部电路 | 恢复 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 欠压 (VM_UVLO) | 所有接口 | VM < VUVLO | nFAULT | 两个 H 桥均处于高阻态状态 | 关断 | 自动: VM > VUVLO |
| 过流 (OCP) | 4 引脚 2 引脚 | I > IOCP | nFAULT | 相应 H 桥处于高阻态状态 | 工作 | 自动:tRETRY |
| 并联桥 | 两个 H 桥均处于高阻态状态 | |||||
| 独立桥式连接 | 相应半桥处于高阻态状态 | |||||
| 开路负载检测 (OLD) | 4 引脚 | 全桥开路 | nFAULT | H 桥处于运行或高阻态状态(1) | 工作 | 下电上电/复位:OUTx 已连接 |
| 2 引脚 并联桥 | 全桥开路 | nFAULT | 两个 H 桥均处于运行或高阻态状态 | |||
| 独立桥 | 半桥开路 | nFAULT | 半桥处于运行或高阻态状态 | |||
| 热关断 (TSD) | 所有接口 | TJ > TTSD (最低 150°C) | nFAULT | 两个 H 桥均处于高阻态状态 | 工作 | TJ < TTSD (THYS 典型值为 40°C) |