表 7-1 列出了栅极驱动器外部元件的建议值。
表 7-1 DRV8847 外部元件| 元件 | 引脚 1 | 引脚 2 | 推荐 |
|---|
| CVM1 | VM | GND | 额定电压为 VM 的 10µF(最小值)电容器 |
| CVM2 | VM | GND | 额定电压为 VM 的 0.1µF 陶瓷电容器 |
| RnFAULT | VEXT(1) | nFAULT | >1kΩ |
| RISEN12 | ISEN12 | GND | 检测电阻,请参阅节 8.2以了解尺寸 |
| RISEN34 | ISEN34 | GND | 检测电阻,请参阅节 8.2以了解尺寸 |
(1) VEXT 不是 DRV8847 器件上的引脚,但开漏输出 nFAULT 需要 VEXT 外部电源电压上的上拉电阻器。